インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーMoBL™ SRAM
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げNi/Pd/Au
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)5.5 V
-
動作電圧 範囲4.5 V~5.5 V
-
組織 (X x Y)128K x 8
-
認定Automotive
-
速度55 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY62128ELL-55SXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-32 (51-85081) | |
| 梱包サイズ | 1000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-32 (51-85081) |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 128K × 8 SRAM organization
- 45 ns read cycle time (tRC)
- 4.5 V to 5.5 V VCC operation
- 1.3 mA typ ICC at 1 MHz
- 1 µA typ standby current
- Auto CE power-down (ISB2)
- CE1/CE2 and OE chip controls
- High-Z outputs when deselected
- TTL-compatible input levels
- VIH 2.2 V, VIL 0.8 V thresholds
- 10 pF max input capacitance
- tDOE 22 ns OE to data valid
利点
- Fast 45 ns cycles cut latency
- 5 V supply fits legacy designs
- 1.3 mA typ lowers active power
- 1 µA standby extends battery life
- Auto power-down saves idle energy
- CE1/CE2 simplify memory expansion
- High-Z outputs ease bus sharing
- TTL levels ease MCU/CPU interface
- Defined thresholds reduce errors
- Low capacitance eases timing margins
- 22 ns OE read improves response
- Lower standby cuts thermal load
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.