Frequency2300 - 2700
-
I 範囲2.2 mA~5.5 mA
-
IIP3-7 dBm
-
NF0.6 dB
-
P-1dB (in)-16
-
VCC動作 範囲1.1 V~3.3 V
-
ゲイン20.3 dB
| 推奨 | ||
|
OPN
|
BGA9H1BN6E6327XTSA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 12000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 12000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- Power gain: 20.0 dB
- Low noise figure: 0.5 dB
- Low current consumption: min. 2.2 mA
- Frequency range from 2.5 to 2.7 GHz
- Supply voltage: 1.1 to 3.3 V
- GPIO control interface
- Multi-state control
- Small form factor 1.1 mm x 0.7 mm
- High EMI robustness
- RoHS and WEEE compliant package
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.