6EDL04I06PC
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
6EDL04I06PCX1SA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | WAFER SAWN | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | WAFER SAWN |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
MY
|
特長
- Thin-film-SOI-technology
- Ultrafast integrated bootstrap diode
- Maximum blocking voltage +600 V
- Separate control circuits for all six drivers
- CMOS and LSTTL compatible input (positive logic)
- Signal interlocking of every phase to prevent cross-conduction
- Detection of over current and under voltage supply
利点
- Space saving package
- Improved energy efficiency
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.