1ED3127MU12F
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

1ED3127MU12F

アクティブミラークランプを備えた1チャンネル絶縁型ゲートドライバー、10 A、3 kV (rms)、UL1577認証、12 V UVLO
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

1ED3127MU12F
1ED3127MU12F
個.


製品仕様情報

  • PD アウト
    500 mW
  • RDSON_H(最大)
    0.65 Ω
  • RDSON_H(標準)
    0.38 Ω
  • RDSON_L (最大)
    0.6 Ω
  • RDSON_L(標準)
    0.28 Ω
  • RthJA
    151 K/W
  • VBS UVLO (On)
    12.5 V
  • VBS UVLO (Off)
    10.5 V
  • VCC UVLO (Off)
    2.5 V
  • VCC UVLO (On)
    3.1 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • パッケージ
    PG-DSO-8
  • 伝搬遅延オフ
    90 ns
  • 伝搬遅延オン
    90 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    3.1 V~17 V
  • 出力電流 (Source)
    10 A
  • 出力電流 (Sink)
    9 A
  • 絶縁方式
    Galvanic isolation - Functional
  • 製品名
    1ED3127MU12F
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    2300 V

OPN
1ED3127MU12FXUMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
DE
個.
在庫あり
EiceDRIVER™ Compact 1チャネル絶縁ゲートドライバは、IGBT、MOSFET、SiC MOSFET向けに、DSO-8ナローボディパッケージで、シンクおよびソースのピーク出力電流が標準10 Aです。SiC MOSFET向けに最適化されたUVLO、正確で安定したタイミング、出力チップが電源に接続されていない場合でもIGBTを安全なオフ状態に保つためのアクティブシャットダウン、短絡時にゲート電圧を制限する短絡クランプを備えています。

特長

  • シングルチャネル絶縁ゲートドライバ
  • 最大2300 VのSiおよびSiCスイッチ向け
  • 2300 Vの機能オフセット電圧に対応
  • ガルバニック絶縁型コアレス変圧器
  • 10 A (標準) のシンクおよびソースのピーク出力
  • 40 V絶対最大出力電圧
  • 伝搬遅延90 ns
  • 高CMTI >200 kV/μs
  • アクティブミラークランプ
  • 短絡時クランプ
  • DSO-8 150 milナローボディパッケージ
  • ヒステリシス付きUVLO保護

利点

  • Functional isolation supports robust half-bridge operation
  • Integrated active Miller clamp helps prevent parasitic turn-on without extra external components
  • Undervoltage lockout with hysteresis protects the switch from insufficient gate drive and avoids chatter near the threshold
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ