高電力アプリケーション向けに最適化
TO-Leadlessは最大300 Aの電流を処理できるように最適化されており、パッケージサイズを大幅に削減するとともに電力密度を高めます。D²PAKに比べてパッケージサイズが30%削減、高さ50%削減により、全体で60%のスペース節約となり、よりコンパクトな設計が可能になります。
基板実装時の熱サイクル (TCoB) の堅牢性を高めるよう最適化されています
TOLGパッケージは、TO-Leadlessパッケージと互換性のあるフットプリントで、ガルウィング リードの機能追加により、TO-Leadlessの2倍のTCoB性能を実現します。このパッケージは、アルミニウム絶縁金属基板 (Al-IMS) 上で優れた性能を発揮します。
最適化により優れた熱性能を実現
TOLTは、TOLx ファミリー内の上面放熱 (Top-side cooling)パッケージです。上面冷却では、ドレインがパッケージの表面に露出するため、熱の95%がヒートシンクに直接放散され、TOLLパッケージと比較してRthJAが20%、RthJCが50%向上します。TOLLやD2PAKなどの底面冷却パッケージでは、熱はPCBを介してヒートシンクに放散され、電力損失が大きくなります。
TOLxパッケージ ファミリー: TOLL、TOLG、TOLTのインフィニオンMOSFET
- 低RDS(on)
- 高い電流定格
- D²PAKパッケージよりも低いリンギングと電圧オーバーシュート
- 導通損失の低減
- 高電力密度
- システム効率
- 長寿命化
- スイッチング損失およびEMIの低減により高効率化
- 小型電気自動車
- Eスクータ―
- 電動自転車
- バッテリー管理システム
- ホットスワップ
- 電動工具および園芸用品
- ドローン
- ロボティクス
TOLLとTOLGの比較: TOLL (TO-Leadless)とTOLG (TO-Leaded with gullwing) の冷却コンセプト
TOLL/TOLGボードの取り付けでは、熱はPCBを介してヒートシンクに放散されます。PCBの熱抵抗により、電力損失が発生します。TOLLはFR4およびCUベースのIMSボードに推奨され、TOLGはAl-IMSボードに推奨されます。
TOLL (TO-Leadless) およびTOLT (TO-Leaded Top-side cooling) の冷却コンセプト
上面冷却設定では、ドレイン パッドがパッケージ上部に露出しており、熱の大部分を上部に取り付けられたヒートシンクに放散できます。
これにより、PCBから熱が引き出され、標準のオーバーモールド TOLL と比較して R thJAが、少なくとも20%向上します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
このウェビナーでは、インフィニオンの専門家であるFrancesca Pastorelliが、設計に適したパワーMOSFETパッケージを選択する方法について説明します。参加者は、インフィニオンが新たにリリースした20 V ~ 300 VのパワーMOSFETパッケージを使用して、SMPS、BMS、モーター ドライブ アプリケーションにおける熱挙動、高電流、高電力密度などの課題を克服する方法を学びます。
TOLxパッケージ ファミリー: TOLL、TOLG、TOLTのインフィニオンMOSFET
- 低RDS(on)
- 高い電流定格
- D²PAKパッケージよりも低いリンギングと電圧オーバーシュート
- 導通損失の低減
- 高電力密度
- システム効率
- 長寿命化
- スイッチング損失およびEMIの低減により高効率化
- 小型電気自動車
- Eスクータ―
- 電動自転車
- バッテリー管理システム
- ホットスワップ
- 電動工具および園芸用品
- ドローン
- ロボティクス
TOLLとTOLGの比較: TOLL (TO-Leadless)とTOLG (TO-Leaded with gullwing) の冷却コンセプト
TOLL/TOLGボードの取り付けでは、熱はPCBを介してヒートシンクに放散されます。PCBの熱抵抗により、電力損失が発生します。TOLLはFR4およびCUベースのIMSボードに推奨され、TOLGはAl-IMSボードに推奨されます。
TOLL (TO-Leadless) およびTOLT (TO-Leaded Top-side cooling) の冷却コンセプト
上面冷却設定では、ドレイン パッドがパッケージ上部に露出しており、熱の大部分を上部に取り付けられたヒートシンクに放散できます。
これにより、PCBから熱が引き出され、標準のオーバーモールド TOLL と比較して R thJAが、少なくとも20%向上します。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.
このウェビナーでは、インフィニオンの専門家であるFrancesca Pastorelliが、設計に適したパワーMOSFETパッケージを選択する方法について説明します。参加者は、インフィニオンが新たにリリースした20 V ~ 300 VのパワーMOSFETパッケージを使用して、SMPS、BMS、モーター ドライブ アプリケーションにおける熱挙動、高電流、高電力密度などの課題を克服する方法を学びます。