REF-XDPL8221-U50W
Active and preferred

REF-XDPL8221-U50W

50W reference board for XDP™ digital power
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF-XDPL8221-U50W
REF-XDPL8221-U50W
個.


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    40 W
  • サブアプリケーション
    LED Driver
  • トポロジー
    PFC, Flyback
  • ファミリー
    LED Driver
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 出力電圧 範囲
    16 V~48 V
  • 出力電流 (最大)
    1.5 A
  • 対象アプリケーション
    LED Lighting, Lighting
  • 製品名
    REF-XDPL8221-U50W
  • 認定
    Industrial

OPN
REFXDPL8221U50WTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The REF-XDPL8221-U50W is an efficient and flicker-free reference design for a 50W LED driver, featuring XDP™ digital power and a serial interface. It offers a high power factor, low THD, and a universal input voltage range for evaluating the functionality and design space of the XDPL8221. Additionally, it provides a connector for IF-BOARD.DP-GEN2 for use with the dpVision tool.

特長

  • Supports constant current, constant voltage and limited power operating mode
  • Excellent power factor and THD over wide load range
  • Parameter configuration and UART communication via XDP™ interface board connector

利点

  • Evaluation of multi-mode possibilities
  • Reference for own window driver
  • Provide demonstrator for driver capabilities
  • Operating parameter can be tuned to meet application requirements

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース