EVAL-1ED3142MU12F-SIC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
アプリケーションMotor control&drives, UPS, Solar, Power Supplies, Fast EV-charging
-
ゴーワイドボードYes
-
サブアプリケーションServer, Telecommunication
-
トポロジーHalf Bridge
-
ファミリーCoolSiC™ MOSFET, Gate Driver
-
ボードタイプEvaluation Board
-
入力タイプDC
-
対象アプリケーションMotor Control & Drives, Uninterruptible Power Supplies (UPS), Solutions for photovoltaic energy systems, Server power supply, Fast EV charging
-
製品名EVAL-1ED3142MU12F-SIC
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
EVAL1ED3142MU12FSICTOBO1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | N/A | |
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 1 | |
| 梱包形態 | CONTAINER | |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | No | |
| RoHS対応 | No | |
| 組立国 |
CN
|
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | N/A |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 1 |
| 梱包形態 | CONTAINER |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
CN
|
特長
- Single channel isolated gate driver
- For up to 2300 V Si & SiC switches
- 2300 V func. offset voltage capable
- Galvanically isolated
- 6.5 A typ. sink & source peak outp.
- 35 V max. output supply voltage
- 45 ns prop. delay w/ 20 ns input
- High CMTI >300 kV/μs
- Separate source and sink outputs
- Short-circuit clamping
- Active shutdown
- DSO-8 150 mil narrow-body package
利点
- Integrated filters
- Tight IC-to-IC turn on propagation delay
- Improved tolerance robustness
- For usage at high ambient temperature
- For usage in fast switching applications
- Tight propagation delay
- Minimum deadtime
- Improving system efficiency
- Decreasing harmonic distortion
- Enable superior application safety
アプリケーション
Bill of Material
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.