Browse by design resources & partners
Browse by product information
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
- Infineon GUI Designer
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
2026/08/28
ビジネス&財務プレス
2026/08/21
四半期報告書
2026/08/10
ビジネス&財務プレス
2026/08/10
- 会社概要
- 私たちのストーリー
- イベント
- プレス
- 投資家向け情報
- 採用情報
- 品質
- 最新ニュース
ビジネス&財務プレス
2026/08/28
ビジネス&財務プレス
2026/08/21
四半期報告書
2026/08/10
ビジネス&財務プレス
2026/08/10
これは機械翻訳されたコンテンツです。 詳しくは こちらをご覧ください。
概要
アプリケーションをワイヤレス化するため、サブ1 GHz帯のRFソリューションの活用が重要となります。ワイヤレス制御は、日常生活に欠かせない要素となっています。ガレージドアオープナーや侵入・火災警報システム、さらにはスマートメータリングシステムに至るまで、インフィニオンのワイヤレスデバイスは、幅広いアプリケーションを制御する上で、コスト効率が高く、信頼性があり、実績のあるソリューションです。
主な特長
- LNAおよびIFフィルタ統合
- ホスト マイクロコントローラー負荷
- 開発労力を大幅に削減
- 優れたブロッキング性能
- マルチチャネル機能
- 最高の自動車品質基準
- 長期供給
- 高度な開発ツール
- 使いやすいソフトウェア
- クイックスタート プロトコル サンプル
アプリケーション
製品
概要
インフィニオンのワイヤレス制御向けレシーバーシリーズは、サブ1GHz 周波数帯向けの超低消費電力シングルチップASK およびASK/FSK スーパーヘテロダインレシーバー (SHR) のグループで構成されています。これらのIC は高レベルの集積度を提供し、わずかな外付け部品しか必要としません。
長距離、低エネルギー消費、および顧客の要件への柔軟な適応という相反するような特長の組み合わせを持っています。 さらに、最適化された製品ファミリーは、最高のコスト・機能比率を提供します。 非常に低いソフトウェア開発労力、マルチプロトコル処理、複数のアプリケーション (RKE+TPMS+PKE+リモート スタート) に対応する単一デバイスから、高感度を実現する内蔵LNA、内部IFフィルタ、および最小の外付け部品数まで、マルチバンド、マルチチャネル レシーバー シリーズは、最高の集積度により部品点数の削減を実現します。
ワイヤレス制御向けレシーバーシリーズの特長は、低システム消費電流を含む、最高の感度と低消費電流です。 SmartLEWIS Rx+ デバイスは、不要なRF信号が受信されている限りMCU がスリープ状態のままで、その間のペイロードデータを完全に回復してマイクロコントローラーに提供します。
TDA5240/35/25評価キットは、SmartLEWIS RX+ ベースのRF評価ボードと、PC に簡単に接続できるオプションのSmartLEWIS システムインターフェースボード (SIB) で構成されています。 グラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) を備えた強力なソフトウェア ツールにより、自律型レシーバーの構成が容易になり、ワイヤレス制御アプリケーションの開発がサポートされます。
TDA5240/35/25評価キットは、RF ボード、アンテナ、PC 用通信ソフトウェアで構成されます。 SmartLEWIS RX+ 評価キットは、315、434、868、および 915 MHz に対応しています。
製品ファミリーの種類は、主にマルチチャネルまたはシングルチャネルとデジタルベースバンド機能で差別化されています。 詳細については、ドキュメントセクションでの選択ガイド、3ページ–表SmartLEWIS™ Rx +選択ガイドをご参照ください。
インフィニオンのワイヤレス制御向けレシーバーシリーズは、サブ1GHz 周波数帯向けの超低消費電力シングルチップASK およびASK/FSK スーパーヘテロダインレシーバー (SHR) のグループで構成されています。これらのIC は高レベルの集積度を提供し、わずかな外付け部品しか必要としません。
長距離、低エネルギー消費、および顧客の要件への柔軟な適応という相反するような特長の組み合わせを持っています。 さらに、最適化された製品ファミリーは、最高のコスト・機能比率を提供します。 非常に低いソフトウェア開発労力、マルチプロトコル処理、複数のアプリケーション (RKE+TPMS+PKE+リモート スタート) に対応する単一デバイスから、高感度を実現する内蔵LNA、内部IFフィルタ、および最小の外付け部品数まで、マルチバンド、マルチチャネル レシーバー シリーズは、最高の集積度により部品点数の削減を実現します。
ワイヤレス制御向けレシーバーシリーズの特長は、低システム消費電流を含む、最高の感度と低消費電流です。 SmartLEWIS Rx+ デバイスは、不要なRF信号が受信されている限りMCU がスリープ状態のままで、その間のペイロードデータを完全に回復してマイクロコントローラーに提供します。
TDA5240/35/25評価キットは、SmartLEWIS RX+ ベースのRF評価ボードと、PC に簡単に接続できるオプションのSmartLEWIS システムインターフェースボード (SIB) で構成されています。 グラフィカル ユーザー インターフェース (GUI) を備えた強力なソフトウェア ツールにより、自律型レシーバーの構成が容易になり、ワイヤレス制御アプリケーションの開発がサポートされます。
TDA5240/35/25評価キットは、RF ボード、アンテナ、PC 用通信ソフトウェアで構成されます。 SmartLEWIS RX+ 評価キットは、315、434、868、および 915 MHz に対応しています。
製品ファミリーの種類は、主にマルチチャネルまたはシングルチャネルとデジタルベースバンド機能で差別化されています。 詳細については、ドキュメントセクションでの選択ガイド、3ページ–表SmartLEWIS™ Rx +選択ガイドをご参照ください。
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.