TLE4270-2D
Active and preferred
RoHS対応

TLE4270-2D

The TLE4270-2D is a 5-V low drop fixed-voltage regulator. The maximum input voltage is 42 V (65 V, ≤ 400 ms).
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLE4270-2D
TLE4270-2D
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2038
  • ウォッチドッグ
    No
  • ステータス出力
    No
  • ドロップアウト電圧
    350 mV
  • パワーグッド
    No
  • ファミリー
    OPTIREG™ linear General Purpose
  • ホールド
    No
  • リセット
    Yes
  • レギュレーター タイプ
    Application Specific - 24V
  • 出力電圧タイプ
    5.0 V
  • 出力電流 (最大)
    550 mA
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 動作電圧 範囲
    6 V~42 V
  • 早期警告
    No
  • 有効 (=禁止)
    No
  • 環境規制対応
    Halogen free, RoHS compliant
  • 精度
    2 %
  • 認定
    Automotive
  • 過電圧保護
    Yes
  • 電源障害
    No
  • 静止電流
    1000 µA

OPN
TLE42702DATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2038
発売開始日 01/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2038
発売開始日 01/2008
組立国
MY
ウェハ製造国
MY
個.
在庫あり
Up to an input voltage of 26 V and for an output current up to 650 mA it regulates the output voltage within a 2% accuracy. The short circuit protection limits the output current of more than 650 mA. The device incorporates overvoltage protection and a temperature protection which turns off the device at high temperatures.

特長

  • Output Voltage Tolerance ≤ ± 2%
  • 650 mA Output Current Capability
  • Low-drop Voltage
  • Reset Functionality
  • Adjustable Reset Time
  • Suitable Use in Automotive Electronics
  • Reverse Polarity Protection
  • Input Voltage up to 42 V
  • Overvoltage Protection up to 65V(≤400ms)
  • Short-circuit Proof
  • Wide Temperature Range

利点

  • Robust Protection Features
  • Integrated Overvoltage Detection

アプリケーション

図

TLE4270-2-Block-Diagram
TLE4270-2-Block-Diagram
TLE4270-2-Block-Diagram
TLE4270-2-Application-Diagram
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ