SLC39BSL800F2
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

SLC39BSL800F2

Dual-interface security cryptocontroller with additional interfaces optimized for biometric card applications in combination with fingerprint sensors

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

SLC39BSL800F2
SLC39BSL800F2

製品仕様情報

  • CPU
    32-bit
  • NVM (不揮発性メモリ)
    800 kByte
  • RAM
    32 kByte
  • アプリケーション
    Payment
  • インターフェース
    Contactless interface (RFI), Power Source, SPI master, GPIO, UART, optional NRG™ (ISO/IEC 14443-3 type A with CRYPTO1), ISO/IEC 7816, ISO/IEC 18092 passive mode, ISO/IEC 14443 A/B
  • リーディング テクノロジー
    SOLID FLASH™
  • 周囲温度 範囲
    -25 °C~85 °C
  • 対称型暗号
    AES up to 256-bit, DES, 3DES
  • 納品形態
    Sawn wafer, X2QFN-24-4
  • 製品の説明
    Dual-interface and contactless security cryptocontroller with on-chip power source
  • 認証
    EMVCo, CC EAL6+
  • 非対称暗号
    RSA up to 4096-bit, ECC up to 521-bit
OPN
SLC39BSL800F2CX1SA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER SAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
Without external power source, SLC39B is fully capable to power supply and communicate with an off-chip fingerprint sensor for contactless biometric card applications and even more.

特長

  • On-chip power source
  • Enhanced 32-bit ARM® SecurCore™ SC300™
  • NFC optimized
  • SOLID FLASH™
  • CC EAL 6+ High and EMVCo certifications

利点

  • Fast time-to-market
  • Feature set to enable innovations
  • Market proven delivery forms
  • Best-in-class support structure
  • Unmatched performance

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ