S25FL256SDSMFBG03
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

S25FL256SDSMFBG03

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S25FL256SDSMFBG03
S25FL256SDSMFBG03


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2035
  • インターフェース
    Quad SPI
  • インターフェース周波数 (SDR/DDR) (MHz)
    133 / 80
  • インターフェース帯域幅
    80 MByte/s
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    FL-S
  • メモリ容量
    256 MBit
  • リードボール仕上げ
    Matte Tin Plating
  • 分類
    ISO 26262-ready
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~105 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 動作電圧
    3 V
  • 認定
    Automotive

OPN
S25FL256SDSMFBG03
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 1450
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-16 (002-15547)
梱包サイズ 1450
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2035
発売開始日 03/2022
組立国
TW
ウェハ製造国
US
S25FL256SDSMFBG03は256 MbのSPIマルチI/O NORフラッシュメモリで、Infineonの65nm MIRRORBIT™技術とEclipseアーキテクチャを採用し、最大80 MBps(Quad DDR、80 MHz)の高速読み出しに対応します。コア電圧は2.7 V~3.6 V、I/O電圧は1.65 V~3.6 V。ハイブリッド・均一セクター消去、先進セクター保護、20年データ保持、10万回書き換え保証。車載グレード対応で、組込み・車載コードシャドウ、XIP用途に最適です。

特長

  • MIRRORBIT™技術で2ビット/セル保存
  • Eclipseアーキ高速プログラム/消去
  • SPIマルチI/O:x1,x2,x4対応
  • DDRリードで高スループット
  • 256B/512Bページバッファ
  • ハイブリッド/ユニフォーム消去
  • 10万回以上の書換耐久性
  • 20年以上のデータ保持
  • 1024バイトOTP領域
  • 高度なセクタ保護(ASP)
  • 幅広いI/O電圧範囲に対応: 1.65 V - VCC
  • 動作温度–40°C~+125°C

利点

  • 高密度低コストストレージ
  • 高速読書でシステム高速化
  • 柔軟なインターフェース
  • DDR/QIOで高速データアクセス
  • 大容量バッファで効率向上
  • 多様な消去で移行容易
  • 頻繁な更新やコード保存に信頼
  • 長期データ保持で安心
  • OTPで機器認証と設定保護
  • セクタ保護で誤操作防止
  • 幅広い電圧で多用途対応
  • 広温度範囲で過酷環境対応

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ