PSE845GPS4DFMC4T
新規
お問い合わせください
RoHS対応
鉛フリー

PSE845GPS4DFMC4T

新規

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

PSE845GPS4DFMC4T
PSE845GPS4DFMC4T


製品仕様情報

  • A/D入力ライン
    1
  • ADC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    SAR (1, 12-20 bit @ 5 msps)
  • ADCモジュール数
    1
  • BLE RX感度
    N/A
  • BLEの最大データ速度
    N/A
  • BLE対応周波数帯
    N/A
  • BLE電源出力
    N/A
  • CAN
    0
  • CAPSENSE™
    N
  • CPU
    ARM Cortex-M55
  • DAC (#, 最大分解能@サンプルレート)
    (2,12-bit)
  • DMAチャネル
    32
  • Frequency
    400 MHz
  • I/Oピン (Smart) 範囲
    16~147
  • I2S
    2
  • LCD直接駆動
    N
  • PDM-PCM
    6
  • SRAM
    5120 kByte
  • USB I/O (USB入出力)
    2
  • USBタイプ
    USB 2.0 HS/FS
  • オペアンプ
    4
  • クアッドSPI
    2
  • コミュニケーション インターフェース
    I2C, SPI, UART
  • コンパレーター1
    2
  • シリアル通信ブロック
    12
  • セカンダリ コア
    ARM Cortex-M33
  • タイマ/カウンタ/PWMブロック
    32
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    PSOC Edge E84
  • ユニバーサルデジタルブロック
    0
  • リアルタイムクロック
    Y
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -20 °C~70 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.71 V~3.6 V
  • 暗号化アクセラレータ
    Y
  • 浮動小数点ユニット
    Y
  • 認定
    Commercial
  • 追加機能
    Helium DSP, NNLite NPU, EPC4 Security, Ethos-U55 NPU, 2.5D GPU
  • 開発ソフトウェア
    ModusToolbox™

OPN
PSE845GPS4DFMC4TXTMA1
製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ PG-WFWLB-235
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
SG
ウェハ製造国
TW

製品ステータス on request
インフィニオン パッケージ PG-WFWLB-235
パッケージ名 -
梱包サイズ 3000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
SG
ウェハ製造国
TW

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ