ISC010N06NM5
Active and preferred
RoHS対応

ISC010N06NM5

OptiMOS™ 5 Single N-Channel Power MOSFET 60 V, 1.05 mΩ, 330 A in a SSO8 package
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

ISC010N06NM5
ISC010N06NM5
個.


製品仕様情報

  • ID (最大)
    330 A
  • ID (@25°C) (最大)
    330 A
  • IDpuls (最大)
    1320 A
  • Ptot (最大)
    214 W
  • QG
    115 nC
  • QG (typ @10V)
    115 nC
  • RDS (on) (最大)
    1.05 mΩ
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    1.05 mΩ
  • Special Features
    Fused leads
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2.1 V~3.3 V
  • VGS(th)
    2.8 V
  • バッテリー電圧
    24-36 V
  • パッケージ
    SuperSO8 5x6
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
ISC010N06NM5ATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SuperSO8 FL
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT,DE
個.
在庫あり
OptiMOS™ 5 power MOSFET 60 V in SuperSO8 package (ISC010N06NM5) offers low on-state resistance RDS(on) at 25˚C and 175˚C, and high continuous current (up to 330 A), enables higher power density in addition to improved robustness, responding to the need for lower system cost and increased performance.

特長

  • Lowest RDS(on) at 25˚C
  • Low RthJC
  • Low reverse recovery charge
  • Operating temperature rating to 175°C

利点

  • Reduced Losses, Enhanced Efficiency
  • Less parallel for system cost reduction
  • Reduced overshoot
  • Excellent thermal behavior
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ