VBS UVLO (On)8.9 V
-
VBS UVLO (Off)8.2 V
-
VCC UVLO (On)8.9 V
-
VCC UVLO (Off)8.2 V
-
コンフィギュレーションHalf-Bridge
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ270 ns
-
伝搬遅延オン680 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~20 V
-
出力電流 (Sink)2.3 A
-
出力電流 (Source)1.9 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IRS21844MTRPBF | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 3000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
DE,TW
|
特長
- Floating channel for bootstrap op.
- Fully operational to +600 V
- Tolerant to neg. transient volt.
- dV/dt immune
- Gate drive supply: 10 V to 20 V
- Undervolt. lockout for both channel
- 3.3 V and 5 V input logic compatib.
- Matched prop. delay for both chan.
- Logic & power ground +/- 5 V offset
- Lower di/dt gate driver
- Output source capability 1.4 A
- Output sink capability 1.8 A
利点
- Programmable deadtime lets designers tune bridge timing to the switches and application
- Cross-conduction prevention protects the half-bridge switches
- Easy-to-use, straightforward to design in
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.