IRS2118S
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

IRS2118S

600 V single high-side gate driver IC with single input

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRS2118S
IRS2118S


製品仕様情報

  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VBS UVLO (On)
    8.6 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.6 V
  • コンフィギュレーション
    High-side
  • チャネル
    1
  • 伝搬遅延オフ
    105 ns
  • 伝搬遅延オン
    125 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Source)
    0.29 A
  • 出力電流 (Sink)
    0.6 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IRS2118STRPBF
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE,TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 2
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY,TH
ウェハ製造国
DE,TW
600 V High Side Driver IC with typical 0.29 A source and 0.6 A sink currents in 8 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs. Also available in 8 Lead PDIP.

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervoltage lockout
  • CMOS Schmitt-triggered inputs
  • Outputs out of phase with inputs (IRS2118)
  • Outputs in phase with inputs (IRS2117 and IRS21171 )

利点

  • Bootstrap operation removes the need for an isolated high-side supply: smaller PCB area and lower BOM
  • Inverting output suits active-low drive logic without extra components
  • Easy-to-use, straightforward to design in

図

Circuit_Diagramm_IRS2118
Circuit_Diagramm_IRS2118
Circuit_Diagramm_IRS2118
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ