IRHNA7360SE
Active and preferred

IRHNA7360SE

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IRHNA7360SE
IRHNA7360SE


製品仕様情報

  • ESDクラス
    Class 3B
  • Generation
    R4
  • ID (@100°C) (最大)
    15 A
  • ID (@25°C) (最大)
    24 A
  • QG
    250 nC
  • RDS (on) (@25°C) (最大)
    200 mΩ
  • TID (最大)
    100 Krad(Si)
  • VBRDSS
    400 V
  • VF (最大)
    1.4 V
  • オプションのTIDレート (kRad(si))
    100
  • コンフィギュレーション
    Discrete
  • ダイサイズ
    6
  • パッケージ
    SMD-2
  • 極性
    N
  • 製品カテゴリ
    Rad hard MOSFETS
  • 言語
    SPICE
  • 認定
    COTS
  • 電圧クラス
    100 V

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SMD-2 standard
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The IRHNA7360SE rad hard MOSFET is a reliable N-channel MOSFET designed for space applications. With R4 technology, 400V and 15A capabilities, and a SMD-2 package, this COTS rated device features low RDS(on) and gate charge to reduce power losses in switching applications, and retains the standard advantages of MOSFETs.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ