ID (@25°C) (最大)-38 A
-
Ptot (最大)200 W
-
Qgd64.7 nC
-
QG (typ @10V)150 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)60 mΩ
-
RthJC (最大)0.75 K/W
-
Tj (最大)150 °C
-
VDS (最大)-100 V
-
VGS(th) 範囲-2 V~-4 V
-
VGS(th)-3 V
-
VGS (最大)20 V
-
パッケージI2PAK (TO-262)
-
実装THT
-
極性P
|
OPN
|
IRF5210LPBF |
|---|---|
| 製品ステータス | obsolete |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | I2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | No |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| ウェハ製造国 |
US
|
| 製品ステータス | obsolete |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | I2PAK |
| 梱包サイズ | 1000 |
| 梱包形態 | TUBE |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- Planar cell structure for wide SOA
- Optimized for broadest availability from distribution partners
- Product qualification according to JEDEC standard
- Industry standard through-hole power package
- High-current rating
利点
- Increased ruggedness
- Wide availability from distribution partners
- Industry standard qualification level
- Standard pinout allows for drop in replacement
- High current carrying capability
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.