IR2235J
製品仕様情報
-
VBS UVLO (Off)9.4 V
-
VBS UVLO (On)10.4 V
-
VCC UVLO (Off)9.4 V
-
VCC UVLO (On)10.4 V
-
コンフィギュレーションThree-Phase
-
チャネル6
-
伝搬遅延オフ700 ns
-
伝搬遅延オン750 ns
-
入力 Vcc 範囲12 V~20 V
-
出力電流 (Sink)0.5 A
-
出力電流 (Source)0.25 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス1200 V
| 推奨 | ||||
|
OPN
|
IR2235JTRPBF | IR2235JPBF | ||
| 製品ステータス | active and preferred | not for new design | ||
| インフィニオン パッケージ | ||||
| パッケージ名 | N/A | N/A | ||
| 梱包サイズ | 500 | 1134 | ||
| 梱包形態 | TAPE & REEL | TUBE | ||
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | 3 | ||
| 防湿梱包 | DRY | DRY | ||
| 鉛フリー | Yes | Yes | ||
| ハロゲンフリー | Yes | Yes | ||
| RoHS対応 | Yes | Yes | ||
| 組立国 |
MY
|
MY
|
||
| ウェハ製造国 |
TW,US
|
TW
|
||
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|||
|
|
||||
|
|
|
|||
特長
- Floating channel for bootstrap op.
- Fully operational to +1200 V
- Operational to +600 V (IR2133)
- Tolerant to neg. transient volt.
- dV/dt immune
- Gate drive supply: 10 Vto 20 V DC
- Undervoltage lockout for all chan.
- Over-current shut down
- Independent 3 half-bridge drivers
- Matched prop. delay for all chan.
- 2.5 V logic compatible
- Outputs out of phase with inputs
利点
- Integrated current amplifier means smaller PCB area and lower BOM
- Over-current shutdown input provides faster protection of the switches
- Three-phase driver in one IC makes the design easy to implement
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.