IR21084S
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

IR21084S

600 V half-bridge gate driver IC with programmable deadtime

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IR21084S
IR21084S


製品仕様情報

  • VBS UVLO (On)
    8.9 V
  • VBS UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (Off)
    8.2 V
  • VCC UVLO (On)
    8.9 V
  • コンフィギュレーション
    Half-Bridge
  • チャネル
    2
  • 伝搬遅延オフ
    200 ns
  • 伝搬遅延オン
    220 ns
  • 入力 Vcc 範囲
    10 V~20 V
  • 出力電流 (Sink)
    0.35 A
  • 出力電流 (Source)
    0.2 A
  • 絶縁方式
    Functional levelshift JI (Junction Isolated)
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス
    600 V

OPN
IR21084STRPBF
製品ステータス active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 2500
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
600 V Half Bridge Driver IC with typical 0.2 A source and 0.35 A sink currents in 14 Lead SOIC package for IGBTs and MOSFETs. Also available in 14 Lead PDIP, 8 Lead SOIC, and 8 Lead PDIP.For the new version with our SOI technology we recommend 2ED21084S06J , providing integrated bootstrap diode, better robustness and higher switching frequency

特長

  • Floating channel for bootstrap op.
  • Fully operational to +600 V
  • Tolerant to neg. transient volt.
  • dV/dt immune
  • Gate drive supply: 10 V to 20 V
  • Undervolt. lockout for both channel
  • 3.3, 5, & 15 V logic input compati.
  • Cross-conduction prevention logic
  • Matched prop. delay for both chan.
  • Highside out. in phase with HIN in.
  • Lows. out. out of ph. with LIN in.
  • Logic & power ground +/- 5 V offset

利点

  • Programmable deadtime lets designers tune bridge timing to the switches and application
  • Cross-conduction prevention protects the half-bridge switches
  • Easy-to-use, straightforward to design in

図

Circuit_Diagramm_IR21084
Circuit_Diagramm_IR21084
Circuit_Diagramm_IR21084
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ