VCC UVLO (Off)8.2 V
-
VCC UVLO (On)8.9 V
-
コンフィギュレーションHigh-side and low-side
-
チャネル2
-
伝搬遅延オフ150 ns
-
伝搬遅延オン160 ns
-
入力 Vcc 範囲10 V~20 V
-
出力電流 (Sink)0.36 A
-
出力電流 (Source)0.21 A
-
絶縁方式Functional levelshift JI (Junction Isolated)
-
認定Industrial
-
電圧クラス600 V
| 推奨 | ||
|
OPN
|
IR2101STRPBF | |
| 製品ステータス | active | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | N/A | |
| 梱包サイズ | 2500 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 2500 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 2 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
TW
|
特長
- Floating channel for bootstrap op.
- Fully operational to +600 V
- Tolerant to neg. transient volt.
- dV/dt immune
- Gate drive supply: 10 V to 20 V
- Undervoltage lockout
- 3.3, 5, & 15 V logic input compati.
- Matched prop. delay for both chan.
利点
- Bootstrap-capable floating channel drives the high-side switch without an isolated supply: smaller PCB area and lower BOM
- Undervoltage lockout protects the switch from insufficient gate drive
- High- and low-side driver gives flexible bridge control
アプリケーション
図
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.