IQD005N04NM6CG
Active and preferred
RoHS対応

IQD005N04NM6CG

OptiMOS™ power MOSFETs 40 V in PQFN 5x6 mm2 Source-Down package with very low RDS(on)

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IQD005N04NM6CG
IQD005N04NM6CG


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    610 A
  • IDpuls (最大)
    2440 A
  • QG (typ @10V)
    129 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    0.47 mΩ
  • Special Features
    Center-Gate
  • VDS (最大)
    40 V
  • VGS(th) 範囲
    1.8 V~2.8 V
  • VGS(th)
    2.3 V
  • パッケージ
    PQFN 5x6 Source-Down
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 極性
    N

OPN
IQD005N04NM6CGATMA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ PG-TTFN-9
パッケージ名 PQFN 5x6 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ PG-TTFN-9
パッケージ名 PQFN 5x6 Source-Down
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
MY
ウェハ製造国
AT
The power MOSFET IQD005N04NM6CG 40 V normal-level comes in a PQFN 5x6 mm2 Source-Down package. The part offers a very low RDS(on) of 0.5 mΩ combined with outstanding thermal performance for easy power loss management. This enables higher system efficiency and power density for a large variety of end applications like SMPS , battery-powered applications, battery management , and low-voltage drives .

特長

  • OptiMOS™ 40 V with outstanding FOMs
  • Source-Down package with thermal
  • Source-Down with maximized chip ratio
  • Source-Down in Center-Gate footprint

利点

  • Minimized conduction losses
  • Reduced voltage overshoot
  • Increased maximum current capability
  • Fast switching
  • Less device paralleling required
  • Center-Gate for optimal parallelization
  • Lowest RDS(on) on 5x6 mm² PCB
  • Enhanced thermal management
  • Minimal parasitics, optimal switching
  • Industry standard package

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ