これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
IPTG210N25NM3FD
生産終了
生産終了
RoHS対応

IPTG210N25NM3FD

生産終了
OptiMOS™ 3 power MOSFET in TOLG package for higher thermal cycling on board performance

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IPTG210N25NM3FD
IPTG210N25NM3FD


製品仕様情報

  • ID (@25°C) (最大)
    77 A
  • IDpuls (最大)
    308 A
  • Ptot (最大)
    375 W
  • QG (typ @10V)
    65 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    21 mΩ
  • VDS (最大)
    250 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • バッテリー電圧
    144-200 V
  • パッケージ
    TOLG (HSOG-8)
  • ピン数
    8 Pins
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~175 °C
  • 実装
    SMT
  • 極性
    N

OPN
IPTG210N25NM3FDATMA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLG
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TOLG
梱包サイズ 1800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 1
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
The OptiMOS™ 3 power MOSFET 250 V IPTG210N25NM3FD comes in the improved TO-Leaded package with gullwing leads. With a compatible footprint to TO-Leadless, TOLG allows excellent electrical performance compared to D2PAK 7-pin with ~60 percent board space reduction, offers very low RDS(on) and is optimized to handle high current.

特長

  • Best in class technology
  • High current rating >300 A
  • Low ringing and voltage overshoot
  • 60% board space reduction
  • Gullwing leads

利点

  • High performance capability
  • High system reliability
  • High efficiency and lower EMI
  • Optimized board utilization
  • High thermal cycling on board handling

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ