IKW40N65RH5
新規設計非推奨
RoHS対応
鉛フリー

IKW40N65RH5

650 V, 40 A IGBT Discrete with Silicon Carbide Schottky diode

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

IKW40N65RH5
IKW40N65RH5


製品仕様情報

  • Eoff (Hard Switching)
    0.12 mJ
  • Eon
    0.16 mJ
  • IC (@ 25°) (最大)
    74 A
  • IC (@ 100°) (最大)
    46 A
  • ICpuls (最大)
    160 A
  • IF (最大)
    18.5 A
  • IFpuls (最大)
    60 A
  • Ptot (最大)
    250 W
  • QGate
    95 nC
  • RGint
    0 Ω
  • RG
    15 Ω
  • td(off)
    165 ns
  • td(on)
    18 ns
  • tf
    13 ns
  • tr
    8 ns
  • VCE(sat)
    1.65 V
  • VCE (最大)
    650 V
  • VF
    1.35 V
  • スイッチング周波数
    TRENCHSTOP™5 40-100 kHz
  • スイッチング周波数 範囲
    40 kHz~100 kHz
  • パッケージ
    TO-247-3
  • 技術
    IGBT TRENCHSTOP™ 5, Silicon Carbide Schottky Diode

OPN
IKW40N65RH5XKSA1
製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
CN
ウェハ製造国
DE

製品ステータス not for new design
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 TO247
梱包サイズ 240
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
CN
ウェハ製造国
DE
650 V, 40 A TRENCHSTOP™ 5 H5 IGBT co-packed with half-rated 6th generation Silicon Carbide CoolSiC™ Schottky barrier diode in TO-247-3 package.The ultra-fast 650 V hard-switching TRENCHSTOP™ 5 H5 IGBT benefits very low switching losses at switching speed above 30 kHz.Combination of ultra-fast TRENCHSTOP™ 5 H5 IGBT with half-rated freewheeling SiC Schottky barrier diodes in CoolSiC™ Hybrid discrete enables unprecedented reduction of total switching losses and allows to increase significantly switching frequency.

特長

  • Ultra-Low switching losses
  • TRENCHSTOP™ 5 IGBT
  • CoolSiC™ diode
  • Very low on-state losses
  • Benchmark switching efficiency*
  • *in hard switching topologies
  • Pb-free plating: RoHS compliant
  • Qualified acc. to JEDEC 47/20/22
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ