FS01M9R13A7MA2B
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
Currently planned availability until at least2040
-
VCES (Tvj=25°C typ)1300 V
-
コンフィギュレーションSixpack
-
パッケージHybridPACK™ Drive G2
-
技術CoolSiC™ G2
-
特長PinFin Baseplate, Short Tabs
| 推奨 | |
|
OPN
|
FS01M9R13A7MA2BHPSA1 |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | AG-HDG2XT-3311 |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | No |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 05/2026 |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | AG-HDG2XT-3311 |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 6 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | NA |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2036 |
| 発売開始日 | 05/2026 |
| 組立国 |
HU
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Tvj,op (最大動作時接合温度) = 205 ℃
- PCBおよびクーラー実装用ガイド構造
- 炭化ケイ素 (SiC)
- 低RDS (on)
- 低スイッチング損失
- 絶縁: 4.2 kV DC 1秒
- 高電力密度
- 直接冷却式PinFinベースプレート
- 温度検知用ダイオード内蔵
- PressFIT接続技術
- コンパクト設計
利点
- 高い温度サイクル耐性
- ダイオード温度センサー内蔵
- 新しい樹脂材料
- 高温耐性の向上
- システムBOMの低減
- AC接触抵抗の低減
- タブ温度の低減
- PressFIT接続技術
- RoHS準拠
- 完全鉛フリー
- 優れた信頼性
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.