これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。 これはサポート終了製品 (EOL) です。最新の代替品を参照してください。
代替品を表示
FP15R12KT3
生産終了
生産終了
RoHS対応

FP15R12KT3

生産終了
1200 V, 15 A PIM three phase input rectifier IGBT module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FP15R12KT3
FP15R12KT3


製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    15 A
  • IC (最大)
    15 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.7 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.65 V
  • コンフィギュレーション
    PIM
  • パッケージ
    EconoPIM™ 2
  • 寸法 (width)
    45 mm
  • 寸法 (length)
    107 mm
  • 技術
    IGBT3 - T3
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V

OPN
FP15R12KT3BPSA1
製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-ECONO2C
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
組立国
HU
ウェハ製造国
MY

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ AG-ECONO2C
パッケージ名 -
梱包サイズ 15
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
HU
ウェハ製造国
MY
EconoPIM™ 2 1200 V, 15 A three phase PIM IGBT module with fast TRENCHSTOP™ IGBT3 and NTC.

特長

  • Low stray inductance module design
  • High reliability and power density
  • Copper base plate for optimized heat spread
  • Solderable pins
  • Low switching losses
  • High switching frequency
  • RoHS compliant

アプリケーション

図

Econo_FP
Econo_FP
Econo_FP
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ