FF900R12ME7_B90
新規
Active and preferred
RoHS対応

FF900R12ME7_B90

新規
1200 V, 900 A half-bridge IGBT module
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

FF900R12ME7_B90
FF900R12ME7_B90
個.

製品仕様情報

  • IC(nom) / IF(nom)
    900 A
  • IC (最大)
    900 A
  • VCE(sat) (Tvj=25°C typ)
    1.5 V
  • VCES / VRRM
    1200 V
  • VF (Tvj=25°C typ)
    1.8 V
  • コンフィギュレーション
    half-bridge
  • パッケージ
    EconoDUAL™ 3
  • 寸法 (length)
    152 mm
  • 寸法 (width)
    62.5 mm
  • 技術
    IGBT7 - E7
  • 特長
    Solder pin
  • 認定
    Industrial
  • 電圧クラス (最大)
    1200 V
OPN
FF900R12ME7B90BPSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ AG-ECONOD
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ AG-ECONOD
パッケージ名 -
梱包サイズ 10
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
EconoDUAL™ 3 1200 V, 900 A half-bridge TRENCHSTOP™ IGBT7 module with tvj op = 175°C.

特長

  • Tvj op = 175°C
  • Highest power density
  • Solder control pins
  • Screw power terminals
  • Integrated NTC temperature sensor
  • Isolated baseplate

利点

  • Higher inverter output current
  • Less parallelization of the modules
  • Reduction of total system cost
ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ