CYEL15B102Q-SXM
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CYEL15B102Q-SXM

Radiation tolerant, highly reliable, small footprint, 2Mb non-volatile Serial Peripheral Interface (SPI) F-RAM for New Space

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CYEL15B102Q-SXM
CYEL15B102Q-SXM


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • Frequency
    25 MHz
  • インターフェース
    SPI
  • インダクタンス
    SPI
  • パッケージ
    PG-SOIC-8
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    F-RAM
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pb-free
  • 動作温度 範囲
    -55 °C~125 °C
  • 動作電圧 範囲
    2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 8
  • 認定
    Military

OPN
CYEL15B102QSXMXLSA1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 94
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 12/2023
組立国
TH
ウェハ製造国
US

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-8 (001-85261)
梱包サイズ 94
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 12/2023
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Our radiation tolerant, 2Mb, SPI Ferroelectric RAM (F-RAM) is one of the industry’s lowest power, non-volatile memory solutions that is guaranteed to 50 Krad (Si) TID and virtually unlimited endurance. Infineon’s instant non-volatile write technology and greater than 100-year data retention provides the highest reliability for new space applications.

特長

  • Mb density
  • SPI interface operating up to 25 MHz
  • Infineon instant non-volatile write technology
  • 10-trillon read/write cycle endurance
  • 120 years data retention at +85°C
  • Extremely low programming voltage (2V)
  • 2.0 V–3.6 V operating voltage range
  • Low operating current (10 mA max)
  • –55°C/+125°C military temperature grade
  • 8-pin SOIC package

利点

  • AEC-Q006 compliant
  • ROHS compliant
  • 50 Krad (Si) TID radiation performance
  • Single Lot Date Code (SLDC)
  • 100% electrical testing coverage
  • Certificate of Conformance (CoC)

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ