CY7C15632KV18-500BZXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY7C15632KV18-500BZXI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY7C15632KV18-500BZXI
CY7C15632KV18-500BZXI


製品仕様情報

  • Frequency
    500 MHz
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    QDR-II+
  • メモリ容量
    72 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.7 V~1.9 V
  • 組織 (X x Y)
    4M x 18
  • 認定
    Industrial

OPN
CY7C15632KV18-500BZXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85180)
梱包サイズ 272
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-165 (51-85180)
梱包サイズ 272
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
TW
CY7C15632KV18-500BZXI is a 72-Mbit QDR II+ synchronous pipelined SRAM (4 M × 18) with independent read and write ports for concurrent transactions and no bus turnarounds. It operates up to 500 MHz with DDR transfers (1,000 MHz data rate), four-word burst, and 2.5-cycle read latency when DOFF is HIGH. VDD is 1.7 V to 1.9 V and VDDQ is 1.4 V to VDD, in a Pb-free 165-ball FBGA for -40 to +85°C.

特長

  • QDR II+ SRAM, 72 Mbit
  • Separate read/write data ports
  • Concurrent read and write access
  • 500 MHz clock operation
  • DDR I/O, 1000 MHz data transfer
  • Four-word burst architecture
  • 2.5-cycle read latency (DOFF=H)
  • Echo clocks CQ/CQ for capture
  • QVLD pin indicates valid data
  • IEEE 1149.1 JTAG boundary scan

利点

  • 72 Mbit fits large buffers
  • No bus turnaround, higher BW
  • Parallel R/W cuts contention
  • 500 MHz supports high throughput
  • DDR doubles data rate per clock
  • Burst lowers address bus toggling
  • Predictable latency simplifies timing
  • CQ/CQ eases high-speed capture
  • QVLD reduces read data errors
  • JTAG speeds board test/debug

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ