CY62177EV18LL-70BAXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62177EV18LL-70BAXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62177EV18LL-70BAXI
CY62177EV18LL-70BAXI
個.


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    32 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.65 V~2.25 V
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    2.25 V
  • 組織 (X x Y)
    2M x 16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    70 ns

OPN
CY62177EV18LL-70BAXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (51-85191)
梱包サイズ 210
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (51-85191)
梱包サイズ 210
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY62177EV18LL-70BAXI is a 32-Mbit CMOS SRAM organized as 2 M × 16 or 4 M × 8 for asynchronous read/write buffering. It operates from 1.65 V to 2.25 V over -40°C to +85°C with 70 ns access. Active current is 4.5 mA typ at 1 MHz (5.5 mA max), and standby is 3 µA typ (25 µA max) using automatic CE power-down. Data retention is supported at 1.0 V. Packaged in 48-ball Pb-free FBGA for space-limited designs.

特長

  • 32-Mbit SRAM, 2M×16 or 4M×8
  • 70 ns read/write cycle time
  • VCC 1.65 V to 2.25 V operation
  • ISB2 standby current 3 µA typ
  • ISB2 standby current 25 µA max
  • ICC 4.5 mA typ at 1 MHz
  • ICC 45 mA max at fMax
  • OE/CE tri-state outputs (High-Z)
  • Byte enables BLE/BHE per 8-bit
  • tDOE 35 ns OE to data valid

利点

  • Fits 16-bit or 8-bit bus designs
  • 70 ns access boosts throughput
  • Runs from low-voltage rails
  • µA standby extends battery life
  • Low max standby cuts sleep power
  • Low active current reduces heat
  • Supports higher-speed bus cycles
  • High-Z outputs ease bus sharing
  • Byte writes cut write bandwidth
  • Fast OE read enables quick fetch

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ