CY62165E-3XWI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62165E-3XWI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62165E-3XWI
CY62165E-3XWI


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • ページ アクセス時間
    45 ns
  • メモリ容量
    16 MBit
  • リードボール仕上げ
    None
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    5.5 V
  • 動作電圧 範囲
    1.65 V~5.5 V
  • 組織 (X x Y)
    x8 / x16
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    0 ns

OPN
CY62165E-3XWI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER UNSAWN
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 WAFER UNSAWN
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
ウェハ製造国
US
CY62165E-3XWI is a 16-Mbit MoBL static RAM die supplied as known-good die (KGD3) in wafer form (XW, 25–30 mil). It supports 1 M × 16 or 2 M × 8 organizations selected by pad connections, with x16 bus width in the ordering code. The device targets industrial temperature grade and includes standard SRAM controls such as CE, WE, and byte enables (BHEB/BLEB in x16 mode) for embedded memory designs.

特長

  • 16-Mbit SRAM (1M×16 or 2M×8)
  • BYTEB selects ×16 or ×8 bus
  • Upper I/O8–I/O15 in ×16 only
  • SA pad adds address for 2M×8
  • WE and OE are active-low controls
  • CE1 is active-low chip enable
  • CE2 is active-high chip enable
  • VCCQ/VSSQ tied to VCC/VSS
  • All VCC pads shorted on die
  • All VSS pads shorted on die
  • DNU pads must be left floating
  • Bond ≥1 VCC/VSS per side

利点

  • Choose ×16 or ×8 for bus fit
  • BYTEB strap avoids glue logic
  • ×8 mode cuts bonded I/O needs
  • SA enables larger ×8 addressing
  • Active-low WE/OE eases design-in
  • Dual CE pins simplify decoding
  • I/O rails ease system interfacing
  • Shorted VCC/VSS lowers IR drop
  • Many supply pads boost integrity
  • DNU rules reduce damage risk
  • Bonding rules prevent rework
  • Pad map speeds die integration

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ