CY62157EV30LL-45BVXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62157EV30LL-45BVXI

High-Density 8 Mbit MoBL™ Parallel SRAM for Industrial Applications
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62157EV30LL-45BVXI
CY62157EV30LL-45BVXI
個.


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    8 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    512K x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62157EV30LL-45BVXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 4800
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH
ウェハ製造国
TW,US
個.
在庫あり
CY62157EV30LL-45BVXI is an 8-Mbit (512K × 16) CMOS SRAM with 45 ns access time and 2.20 V to 3.60 V supply. It targets low-power systems with typical ICC 6 mA at 1 MHz (18 mA typ at fmax) and standby ISB 2 µA typical (8 µA max). Automatic CE power-down and data retention at VDR = 1.5 V (ICCDR 8 µA max) support battery-backed memory. Pb-free 48-ball VFBGA, Industrial –40°C to +85°C.

特長

  • 8-Mbit SRAM, 512K × 16
  • Configurable 512K×16 or 1M×8
  • 45 ns read cycle time (tRC)
  • 22 ns OE to data valid (tDOE)
  • 2.20 V to 3.60 V VCC range
  • 2 µA typ standby current (ISB)
  • 6 mA typ active at 1 MHz
  • Auto power-down when deselected
  • Byte enables BHE/BLE for 8-bit
  • High-Z outputs when deselected
  • Data retention at 1.5 V VDR
  • 10 pF max input/output capacitance

利点

  • 8-Mbit density saves board space
  • 1M×8 option eases bus matching
  • 45 ns access supports fast CPUs
  • 22 ns OE enables quick reads
  • 2.2–3.6 V fits common rails
  • 2 µA standby extends battery life
  • 6 mA active cuts run power
  • Auto power-down reduces idle drain
  • Byte writes avoid read-modify-write
  • High-Z I/O simplifies bus sharing
  • 1.5 V retention keeps data in sleep
  • 10 pF I/O eases signal integrity
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ