CY62138FV30LL-45BVXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62138FV30LL-45BVXIT

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62138FV30LL-45BVXIT
CY62138FV30LL-45BVXIT


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    256K x 8
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62138FV30LL-45BVXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-36 (51-85149)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-36 (51-85149)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
CY62138FV30LL-45BVXIT is a 2-Mbit (256 K × 8) CMOS static RAM with 45 ns access time for fast random read/write storage. It operates from 2.2 V to 3.6 V over –40°C to 85°C and uses CE1/CE2 plus OE/WE control, with automatic power-down when deselected. Supply current is 1.6 mA typ at 1 MHz (2.5 mA max) and standby current is 1 µA typ (5 µA max). It is a Pb-free 36-ball VFBGA device.

特長

  • 2-Mbit SRAM, 256K × 8
  • 45 ns read/write cycle time
  • VCC range 2.2 V to 3.6 V
  • ICC 1.6 mA typ at 1 MHz
  • Standby 1 µA typ, 5 µA max
  • Auto power-down when deselected
  • Data retention at VCC = 1.5 V
  • ICCDR 4 µA max at VCC = 1.5 V
  • 18-bit address bus (A0 to A17)
  • 8-bit bidirectional I/O (I/O0–I/O7)
  • Dual chip enables CE1 and CE2
  • High-Z outputs when deselected

利点

  • Fits 8-bit MCU data bus
  • 45 ns supports fast CPU access
  • 2.2–3.6 V matches 3 V rails
  • Low active ICC reduces energy
  • µA standby extends battery life
  • Auto power-down saves idle power
  • 1.5 V retention keeps data in sleep
  • Low ICCDR cuts retention drain
  • 18-bit addr eases memory mapping
  • High-Z outputs prevent bus fights
  • Dual CE and OE simplify expansion
  • Async SRAM interface speeds design

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ