CY62137FV18LL-55BVXIT
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62137FV18LL-55BVXIT

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62137FV18LL-55BVXIT
CY62137FV18LL-55BVXIT
個.


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    2 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    1.65 V~2.25 V
  • 組織 (X x Y)
    128K x 16
  • 認定
    Industrial

OPN
CY62137FV18LL-55BVXIT
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TH
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 VFBGA-48 (51-85150)
梱包サイズ 2000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TH
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY62137FV18LL-55BVXI is a 2-Mbit (128K × 16) CMOS asynchronous SRAM for low-power portable systems. It operates from 1.65 V to 2.25 V over -40°C to +85°C and provides 55 ns access. Active current is 1.6 mA typ at 1 MHz (2.5 mA max) and 13 mA typ at fmax (18 mA max). Automatic power-down cuts standby to 1 µA typ (5 µA max) when deselected, and a byte enable supports ×8/×16 operation. Pb-free 48-ball VFBGA.

特長

  • 128K × 16 CMOS static RAM
  • 55 ns read cycle time (tRC)
  • 45 ns write cycle time (tWC)
  • 1.65 V to 2.25 V VCC range
  • 1 µA typ standby current (ISB)
  • 5 µA max standby current (ISB)
  • 1.6 mA typ ICC at 1 MHz
  • Auto power-down when deselected
  • BLE/BHE byte enables for 8-bit
  • Tri-state I/O with OE control

利点

  • 16-bit bus cuts access cycles
  • 55 ns access supports fast MCU
  • 45 ns write boosts throughput
  • Fits low-voltage 1.8 V rails
  • 1 µA standby extends battery life
  • 5 µA max eases sleep budgeting
  • Low active ICC reduces heat
  • Auto power-down saves energy
  • Byte writes cut bus switching power
  • Tri-state bus enables easy expansion

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ