CY62128EV30LL-45SXI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY62128EV30LL-45SXI

個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY62128EV30LL-45SXI
CY62128EV30LL-45SXI
個.


製品仕様情報

  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • ファミリー
    MoBL™ SRAM
  • メモリ容量
    1 MBit
  • リードボール仕上げ
    Pure Sn
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 (VCCQ) (最大)
    3.6 V
  • 動作電圧 範囲
    2.2 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    128K x 8
  • 認定
    Industrial
  • 速度
    45 ns

OPN
CY62128EV30LL-45SXI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-32 (51-85081)
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
組立国
TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 SOIC-32 (51-85081)
梱包サイズ 500
梱包形態 TUBE
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
組立国
TW
ウェハ製造国
US
個.
在庫あり
CY62128EV30LL-45SXI is a 1-Mbit (128K × 8) CMOS asynchronous SRAM for battery-powered 3 V designs. It operates from 2.2 V to 3.6 V over -40°C to +85°C and delivers 45 ns access time. Ultra-low power includes 1.3 mA typ at 1 MHz active current and 1 µA typ (4 µA max) automatic power-down standby using CE1/CE2, plus high-impedance outputs when deselected or OE HIGH. The -45SXI ordering code is a Pb-free 32-pin 450-mil SOIC.

特長

  • 1-Mbit SRAM organized as 128K × 8
  • 45 ns read/write cycle time
  • 2.2 V to 3.6 V single-supply VCC
  • Automatic CE power-down (ISB1/2)
  • Standby current 1 µA typ, 4 µA max
  • Active current 1.3 mA typ at 1 MHz
  • Data retention at VCC = 1.5 V (VDR)
  • Data retention current 3 µA max
  • OE/WE tri-state control of I/O bus
  • 10 pF max input/output capacitance
  • ESD > 2001 V (MIL-STD-883 3015)
  • -40°C to +85°C operating ambient

利点

  • Fits small code/data storage needs
  • 45 ns enables fast memory accesses
  • 2.2–3.6 V works with 3 V rails
  • Power-down cuts idle consumption
  • µA standby extends battery life
  • Low active current reduces power
  • Retains data in backup mode
  • 3 µA max eases keepalive design
  • Tri-state bus simplifies expansion
  • Low capacitance helps signal integrity
  • ESD robustness reduces field fails
  • -40°C to +85°C boosts reliability

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ