Currently planned availability until at least2033
-
Frequency50 MHz
-
インターフェースSPI
-
ピークリフロー温度260 °C
-
ファミリーExcelon™
-
メモリ容量2 MBit
-
リードボール仕上げPure Sn
-
動作温度 範囲-40 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲1.8 V~3.6 V
-
動作電圧 (VCCQ) 範囲1.8 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)256Kb x 8
-
認定Automotive(E)
-
速度0 ns
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY15B102QN-50SXET | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TH
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SOIC-8 (001-85261) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 2Mb強誘電体RAM
- 10^13回の耐久書き換え
- 121年データ保持(85°C)
- 即時不揮発性書き込み技術
- 最大50 MHzのSPIインターフェース
- ハード/ソフト両方の書き込み保護
- 専用256バイト特殊セクタ
- デバイス&ユニークID
- 低消費電流:3.7 mA動作、2.7 µA待機
- ディープパワーダウン1.1 µA、休止0.1 µA
- 入出力漏れ電流±5 µA
- 動作温度–40°C~+125°C
利点
- 10^13回で頻繁なデータ記録に最適
- 121年保持でデータ安全
- 書き込み遅延なし即時保存
- 50 MHz SPIで高速転送
- ハード/ソフト保護でデータ損失防止
- 特殊セクタはリフロー耐性
- ユニークIDで機器追跡
- 低消費電力で長寿命
- ディープパワーダウンで待機電力低減
- 休止モードで省エネ
- 広温度範囲で過酷環境対応
- ミッションクリティカル用途に信頼
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.