Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げNiPdAu and Pure Sn
-
動作温度 範囲-55 °C~125 °C
-
動作電圧 範囲2 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)64Kx16
-
認定Military
-
速度60 ns
| 推奨 | |
|
OPN
|
CY15B101N-ZS60XM |
| 製品ステータス | active and preferred |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 270 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | TSOP-II-44 (51-85087) |
| 梱包サイズ | 270 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 Mbit (64K x 16) density
- SRAM compatible, industry-standard 64K x 16 SRAM pinout
- Infineon’s instant write technology
- Infinite Read/Write endurance
- 120-year data retention
- -55°C to 125°C
- 44-pin TSOP
利点
- No battery concerns
- Ultra-low power
- Consume 200x less energy than EEPROMs
- 3000x less than NOR flash
- Performs write operations at bus speed
- No write delays are incurred
- Immune to external magnetic fields
- True surface-mount, no rework steps
- Superior for moisture, shock & vibration
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.