CY14V101LA-BA45XI
Active and preferred
RoHS対応
鉛フリー

CY14V101LA-BA45XI

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

CY14V101LA-BA45XI
CY14V101LA-BA45XI


製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2033
  • インターフェース
    Parallel
  • ピークリフロー温度
    260 °C
  • メモリ容量
    1 MBit
  • リードボール仕上げ
    Sn/Ag/Cu
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~85 °C
  • 動作電圧 範囲
    2.7 V~3.6 V
  • 組織 (X x Y)
    128K x 8
  • 認定
    Industrial

OPN
CY14V101LA-BA45XI
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (51-85128)
梱包サイズ 2990
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー Yes
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
US
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 FBGA-48 (51-85128)
梱包サイズ 2990
梱包形態 TRAY
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
長期供給予定期限 2033
発売開始日 03/2022
組立国
TH,TW
ウェハ製造国
US
CY14V101LA-BA45XIは、高速SRAMとQuantumTrap不揮発性ストレージをセルごとに組み合わせた1Mビット (128K×8) のnvSRAMです。外部VCAPコンデンサーを使用した電源オフ時のAutoStore機能に加え、ピンまたはソフトウェアによるSTORE機能、およびソフトウェアまたは電源投入時のRECALL機能をサポートしています。-BA45スピードグレードは、45 nsのアクセスを目標としています。48ボールFBGAパッケージで、コア電圧3.0 V~3.6 V、VI/O電圧1.65 V~1.95 V、動作温度範囲-40℃~85℃。

特長

  • 1 MビットnvSRAM (128Kx8/64Kx16)
  • 25 ns および 45 ns のアクセス時間
  • 電源断時のAutoStore (VCAP)
  • HSBピンまたはソフトウェア経由でSTORE
  • 電源投入時またはソフトウェアによるRECALL
  • データ保持期間: 20年
  • STOREサイクル: 100万回 (QuantumTrap)
  • SRAM読み出し/書き込みおよびRECALLは無制限
  • コアVCC: 3.0 V~3.6 V
  • I/O VCCQ: 1.65 V~1.95 V
  • スタンバイ電流ISB: 最大8 mA
  • 入力リーク電流IIX: 最大 ±1 μA

利点

  • SRAMのような高速ランダムアクセス
  • 停電時の自動バックアップ
  • バッテリーバックアップ付きSRAMを回避
  • チェックポイントの手動STORE
  • 電源復旧後に状態を復元します
  • 20年間保存可能なデータを保持
  • 頻繁な不揮発性セーブに耐える
  • 通常のSRAM使用では摩耗しません
  • 標準的な3.3 Vコアレールに適合
  • 1.8 Vロジックレベルへのインターフェース
  • スタンバイ時の待機電力を削減
  • 漏洩が少ないため、バスの負荷が軽減されます
ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ