Currently planned availability until at least2033
-
インターフェースParallel
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量1 MBit
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)128K x 8
-
認定Industrial
| 推奨 | ||
|
OPN
|
CY14V101LA-BA25XIT | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85128) | |
| 梱包サイズ | 2000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 | |
| 防湿梱包 | DRY | |
| 鉛フリー | Yes | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 長期供給予定期限 | 2033 | |
| 発売開始日 | 03/2022 | |
| 組立国 |
TW
|
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-48 (51-85128) |
| 梱包サイズ | 2000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 長期供給予定期限 | 2033 |
| 発売開始日 | 03/2022 |
| 組立国 |
TW
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 1 MビットnvSRAM (128Kx8/64Kx16)
- 25 ns および 45 ns のアクセス時間
- 電源断時のAutoStore (VCAP)
- HSBピンまたはソフトウェア経由でSTORE
- 電源投入時またはソフトウェアによるRECALL
- データ保持期間: 20年
- STOREサイクル: 100万回 (QuantumTrap)
- SRAM読み出し/書き込みおよびRECALLは無制限
- コアVCC: 3.0 V~3.6 V
- I/O VCCQ: 1.65 V~1.95 V
- スタンバイ電流ISB: 最大8 mA
- 入力リーク電流IIX: 最大 ±1 μA
利点
- SRAMのような高速ランダムアクセス
- 停電時の自動バックアップ
- バッテリーバックアップ付きSRAMを回避
- チェックポイントの手動STORE
- 電源復旧後に状態を復元します
- 20年間保存可能なデータを保持
- 頻繁な不揮発性セーブに耐える
- 通常のSRAM使用では摩耗しません
- 標準的な3.3 Vコアレールに適合
- 1.8 Vロジックレベルへのインターフェース
- スタンバイ時の待機電力を削減
- 漏洩が少ないため、バスの負荷が軽減されます
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.