Currently planned availability until at least2031
-
アラームY
-
インターフェースParallel
-
ウォッチドッグ タイマーY
-
ピークリフロー温度260 °C
-
メモリ容量16 MBit
-
リアルタイムクロックY
-
リードボール仕上げSn/Ag/Cu
-
動作温度 範囲-40 °C~85 °C
-
動作電圧 (VCCQ) (最大)3.6 V
-
動作電圧 範囲2.7 V~3.6 V
-
組織 (X x Y)1Mb x 16
-
認定Industrial
-
速度45 ns
|
OPN
|
CY14B116M-BZ45XI |
|---|---|
| 製品ステータス | not for new design |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 105 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
|
|
|
| 製品ステータス | not for new design |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | FBGA-165 (51-85195) |
| 梱包サイズ | 105 |
| 梱包形態 | TRAY |
| MSL (湿度感受性レベル) | 3 |
| 防湿梱包 | DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
TH
|
| ウェハ製造国 |
US
|
特長
- 16 MビットnvSRAM (SRAM + NV)
- 2048K×8または1024K×16アレイ
- 25 ns / 45 nsアクセス オプション
- 電源断時のAutoStore
- ソフトウェアまたはHSBピンによるSTORE
- 電源投入時またはソフトウェアによるRECALL
- STOREサイクル: 100万回
- データ保持期間: 20年
- VCC電源: 2.7 V~3.6 V
- RTC動作中のスリープ モード
- スリープモード電流: 最大10 μA
- RTCアラーム、WDT、方形波出力
利点
- NVデータ安全性を備えたSRAM高速性
- x8またはx16レガシーバス対応
- 25 ns/45 nsによる待機状態削減
- 自動保存によるデータ損失防止
- イベント時オンデマンドSTORE
- 電源投入後の高速復元
- データロギングに対応するSTORE耐久性
- 長期データ保持によるメンテナンス削減
- 2.7~3.6 V単一電源による設計容易化
- スリープモードによるシステム消費電力低減
- 10 µAスリープによるバッテリー寿命延長
- RTCブロックによる外部IC削減
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.