BSB028N06NN3 G
アクティブ
RoHS対応
鉛フリー

BSB028N06NN3 G

複数のOPNを利用可能
個.

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.



製品仕様情報

  • Ciss
    8800 pF
  • Coss
    2100 pF
  • ID (@25°C) (最大)
    90 A
  • IDpuls (最大)
    360 A
  • Ptot (最大)
    78 W
  • QG (typ @10V)
    108 nC
  • RDS (on) (@10V) (最大)
    2.8 mΩ
  • Rth
    1 K/W
  • VDS (最大)
    60 V
  • VGS(th) 範囲
    2 V~4 V
  • VGS(th)
    3 V
  • パッケージ
    DirectFET (M)
  • マイクロステンシル
    IRF66MN-25
  • 予算価格€/ 1k
    0.89
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 極性
    N

OPN
BSB028N06NN3GXUMA2 BSB028N06NN3GXUMA1
製品ステータス active discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 N/A DirectFET (M)
梱包サイズ 4800 5000
梱包形態 TAPE & REEL TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3 3
防湿梱包 DRY DRY
鉛フリー Yes Yes
ハロゲンフリー Yes Yes
RoHS対応 Yes Yes
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 -
梱包サイズ 4800
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠

製品ステータス discontinued
インフィニオン パッケージ
パッケージ名 DirectFET (M)
梱包サイズ 5000
梱包形態 TAPE & REEL
MSL (湿度感受性レベル) 3
防湿梱包 DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
OptiMOS™ 60V is a perfect choice for synchronous rectification in switched mode power supplies (SMPS) such as those found in servers and desktops and tablet charger. In addition these devices can be used for a broad range of industrial applications including motor control, solar micro inverter and fast switching DC-DC converter.

特長

  • Charge x RDS(on)product (FOM)
  • Low on-resistance R DS(on)
  • Ideal for fast switching applications
  • RoHS compliant - halogen free
  • MSL1 rated

利点

  • Highest system efficiency
  • Less paralleling required
  • Increased power density
  • System cost reduction
Very low voltage overshoot

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ