Gmax17 dB @900 MHz
-
IC (最大)150 mA
-
NFmin1.10 dB @900 MHz
-
OIP332 dBm @900 MHz
-
OP1dB19 dBm @900 MHz
-
VCEO (最大)12 V
-
パッケージSOT343
|
OPN
|
BFP196WNH6327XTSA1 |
|---|---|
| 製品ステータス | discontinued |
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | N/A |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | Yes |
| ハロゲンフリー | Yes |
| RoHS対応 | Yes |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
|
|
|
| 製品ステータス | discontinued |
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | - |
| 梱包サイズ | 3000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
CN
|
| ウェハ製造国 |
DE
|
特長
- For high voltage applications VCE < 12 V
- Maximal power Ptot = 700 mW
- Transition frequency fT = 7.5 GHz
- Noise figure NFmin = 1.3 dB at 900 MHz
- Easy to use Pb-free (RoHS compliant) and halogen-free industry
- Standard SOT343 package with visible leads
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.