AHE2815S/ESB

AHE2815S/ESB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AHE2815S/ESB
AHE2815S/ESB

製品仕様情報

  • DLAドローイング
    5962-91625
  • Iout ((A))
    1.333
  • パッケージ
    AHE
  • 備考
    Typical Efficiency 84%
  • 入力電圧 範囲
    17 V~40 V
  • 出力
    Single
  • 出力電力 範囲
    15 W~20 W
  • 出力電圧 ((V))
    15
  • 認定
    SMD
OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon stock last updated:

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ