AHE2805SF/HBMB

AHE2805SF/HBMB

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

AHE2805SF/HBMB
AHE2805SF/HBMB

製品仕様情報

  • DLAドローイング
    5962-89683
  • Iout ((A))
    3
  • パッケージ
    AHE
  • 備考
    Typical Efficiency 82%
  • 入力電圧 範囲
    17 V~40 V
  • 出力
    Single
  • 出力電力 範囲
    15 W~20 W
  • 出力電圧 ((V))
    5
  • 認定
    SMD
OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon stock last updated:

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ