AFL273R3SW/ESB
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
DLAドローイング5962-99553
-
Iout ((A))20
-
パッケージAFL
-
備考Typical Efficiency 74%
-
入力電圧 範囲160 V~400 V
-
出力Single
-
出力電力 (最大)66 W
-
出力電圧 ((V))3.3
-
認定SMD
|
OPN
|
|---|
| 製品ステータス |
| インフィニオン パッケージ |
| パッケージ名 |
| 梱包サイズ |
| 梱包形態 |
| MSL (湿度感受性レベル) |
| 防湿梱包 |
| 鉛フリー |
| ハロゲンフリー |
| RoHS対応 |
アプリケーション
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.