- High-Side Gate Driver Ics
- レベルシフト
- Low-Side Gate Driver Ics
- Three-Phase Gate Driver Ics
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
- Linear voltage regulators for automotive applications
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
インフィニオン、PSOC™ 4 Multi-Senseを発表
マーケットニュース
2025年3月4日、ミュンヘン (ドイツ)
インフィニオン テクノロジーズ (FSE: IFX / OTCQX: IFNNY) は本日、 PSOC™ 4マイクロコントローラー (MCU) ファミリーにMulti-Sense機能を搭載したことを発表しました。インフィニオンは、その優れた静電容量センシング技術CAPSENSE™を、新しい独自の誘導センシング技術と非侵襲性かつ非接触の液体センシング ソリューションによって拡張しました。PSOC 4によって、新しいHMIおよびセンシング ソリューションの開発の可能性が無限に広がります。タッチ オン金属ボタンによって洗練されたメタリック製品の設計から、防水タッチボタンや革新的な液体センシングまで、PSOC 4 Multi-Senseはセンシングの新たな可能性を切り開きます。
PSOC 4000Tは、インフィニオンの第5世代CAPSENSEと Multi-Senseを搭載した最初のデバイスです。サポートしているセンシング技術を単一のPSOC 4 MCUと組み合わせることによって、パフォーマンスの最適化 (静電容量センシングと誘導センシングの組み合わせなど)、新しいユース ケースの実現 (水中誘導センシング ボタンなど)、コスト削減 (システム制御と液体センシングの組み合わせなど) が可能となります。さらに、インフィニオンの第5世代CAPSENSEは「Always On」テクノロジーを搭載しており、従来のデバイスと比較して10分の1の消費電力、10倍の信号対雑音比でのセンシングを可能にします。
インフィニオンのPSOC 4 Multi-Sense担当ディレクター兼プロジェクト リーダーであるヴィビーシュ バラタン (Vibheesh Bharathan) は「Multi-Sense機能は、単なる技術の進歩ではありません。これはパラダイム シフトであり、新しいHMIとセンシングのユース ケースをサポートする次世代デバイスに対するお客様の要求に応えるためにインフィニオンが注力していることの証です。当社は、民生および産業用センシングと制御市場におけるリーダーとして、家庭、オフィス、産業用アプリケーション向けの将来のデジタル化ソリューションの設計を可能にする新機能を提供し続けます」と述べています。
インフィニオンの PSOC™ 4ファミリーに搭載された新しいMulti-Sense機能は次のとおりです。
- 誘導センシング - 外部ノイズや製造可能性の懸念に悩まされる現在の最先端のアプローチよりノイズの影響を受けにくく、より堅牢な新しい独自の方法に基づくものです。インフィニオンの誘導センシング技術は、金属タッチ、感圧タッチ面、近接センシングなどの新しいHMIユースケースを可能にします。これは静電容量センシングをうまく補完し、冷蔵庫の金属タッチボタンなどの洗練されたフォームファクタや、カメラやウェアラブルなどの水中用デバイス向けの堅牢なHMIによる最新の金属ベースの防水設計を可能にします。
- 液体センシング - PSOC 4のAI/MLベースの処理アルゴリズムを持つ非侵襲性かつ非接触の液体センシング機能は、機械式センサーや代表的な静電容量ソリューションに比べ、コスト効率が高く、正確なセンシングを可能にします。温度や湿度などの環境要因に耐性があり、さまざまな形状の容器内の液面を最大10ビットの分解能で検出できます。このソリューションは、泡の除去、残留物の除去など、他の液体センサーでは解決できないさらに多くの機能を提供し、センサーと容器の間のさまざまな空隙に対して確実に動作します。PSOC 4の液体センシングは、ロボット掃除機、洗濯機の洗剤ディスペンサー、コーヒーメーカー、加湿器など、液体を管理するアプリケーションにさらなるインテリジェンスをもたらします。
- CAPSENSEホバー タッチ - ホバー タッチ センシングは、ボタンに直接タッチする必要のない新しいユース ケースをサポートします。ホバー タッチは、ガスコンロのタッチ パネルのばねやガスケットなど、アプリケーションによっては多くのコンポーネントを不要にします。ホバータッチで空隙を埋めることによって、お客様は部品表 (BOM) を大幅に削減しつつ、システム パフォーマンスの向上、設計の複雑さの軽減、市場投入までの時間の短縮を実現することができます。
インフィニオンは、本年3月にニュルンベルクにて開催されるEmbedded World 2025において、PSOC 4 Multi-Senseの機能をデモで紹介する予定です。来場者は、誘導センシングと液面レベル センシングがコーヒーメーカーの設計と機能をいかに向上させ、完璧なコーヒーを淹れるのにいかに貢献するかを直接体験することができます。
供給状況について
第5世代のCAPSENSEと新しいMulti-Sense機能を搭載したPSOC 4000Tは現在供給中です。2つ目のデバイスとして、より多くのメモリとI/Oを備えた新しいPSOC 4100T Plusは2025年第2四半期 (暦年)にMulti-Sense対応となり、CAPSENSEを搭載したそれ以降のすべてのPSOCデバイスにMulti-Sense機能が組み込まれる予定です。この新しいPSOC 4000Tシリーズは、ソフトウェアとパッケージの互換性を持ちつつ、PSOC 4000、PSOC 4000S、およびPSOC T 4700Sベースの設計を第5世代HMIテクノロジーにアップグレードするパスを提供します。詳細については www.infineon.com/multi-senseをご覧ください。
Embedded World でのインフィニオン
Embedded Worldは、2025年3月11日から13日までドイツのニュルンベルクで開催されます。インフィニオンは、ホール4A ブース番号138およびバーチャルで、脱炭素とデジタル化のための製品とソリューションを紹介します 。Embedded World の展示情報は www.infineon.com/embedded-world でご覧いただけます。
インフィニオン テクノロジーズは、パワーシステムとIoTにおける半導体分野のグローバルリーダーであり、製品とソリューションを通じて、脱炭素化とデジタル化を推進しています。全世界で約58,060人の従業員を擁し (2024年9月末時点)、2024会計年度 (2023年10月~2024年9月) の売上高は約150億ユーロです。ドイツではフランクフルト証券取引所 (銘柄コード:IFX)、米国では店頭取引市場のOTCQX (銘柄コード:IFNNY) に上場しています。ウエブサイト https://www.infineon.com/ Follow us: X - Facebook - LinkedIn
Press Photos
PSOC 4000T Multi-Sense
Infineon’s PSOC™ 4 microcontroller family now features Multi-Sense capabilities. Infineon expands its leading capacitive sensing technology CAPSENSETM with a new, proprietary inductive sensing technology, as well as non-invasive and non-contact liquid sensing solution.
JPEG
2126x2004 px
Information Number : INFCSS202503-070j