REF-XDPL8221-U100W
Active and preferred

REF-XDPL8221-U100W

100W reference board for XDP™ digital power control
個.
在庫あり

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

REF-XDPL8221-U100W
REF-XDPL8221-U100W
個.


製品仕様情報

  • Pout (最大)
    100 W
  • サブアプリケーション
    LED Driver
  • トポロジー
    PFC, Flyback
  • ファミリー
    LED Driver
  • ボードタイプ
    Reference Board
  • 出力電圧 範囲
    16 V~48 V
  • 出力電流 (最大)
    2.5 A
  • 対象アプリケーション
    LED Lighting, Lighting
  • 製品名
    REF-XDPL8221-U100W
  • 認定
    Industrial

OPN
REFXDPL8221U100WTOBO1
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 N/A
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー No
ハロゲンフリー No
RoHS対応 No
Infineon stock last updated:
個. 在庫あり

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ N/A
パッケージ名 -
梱包サイズ 1
梱包形態 CONTAINER
MSL (湿度感受性レベル) NA
防湿梱包 NON DRY
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
個.
在庫あり
The REF-XDPL8221-U100W is an efficient and flicker-free reference design with XDP™ digital power and a serial interface for a 100W LED driver. This evaluation board provides a high power factor, low THD, and universal input voltage range. It is designed for evaluating the functionality and design space of the XDPL8221, with programmable factors and a connector for IF-BOARD.DP-GEN2 for use with the dpVision tool.

特長

  • Supports constant current, constant voltage and limited power operating mode
  • Excellent power factor and THD over wide load range
  • Parameter configuration and UART communication via XDP™ interface board connector

利点

  • Evaluation of multi-mode possibilities
  • Reference for own window driver
  • Provide demonstrator for driver capabilities
  • Operating parameter can be tuned to meet application requirements

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース