これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。 これはサポート終了製品です。新しい代替製品バージョンを表示してください。
GS-EVM-HB-650V150A-SP1
生産終了
生産終了

GS-EVM-HB-650V150A-SP1

生産終了
650 V 150 A GaN half-bridge intelligent power module

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

GS-EVM-HB-650V150A-SP1
GS-EVM-HB-650V150A-SP1

製品仕様情報

  • ファミリー
    CoolGaN™
OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon stock last updated:
The GS-EVM-HB-650V150A-SP1 is a 650 V 150 A half-bridge intelligent power module with integrated gate drive. It provides ultralow ESW (switching loss), integrated gate drive, ultrasmall system form factor, and low RDS(on). The module is designed for high-efficiency high switching frequency applications such as PV inverters, energy storage systems, UPS, and VFD and other general purpose use.

特長

  • Includes 2x GS-065-150-1-D
  • Isolated, integrated gate drive
  • Ultralow 0.2 0C/W RQ_JUNC_PLATE

利点

  • Low switching losses
  • Ultrasmall system form factor
  • Low RDS(on)
ドキュメント

デザイン リソース