TLD7021-96EQ
新規
近日公開
RoHS対応

TLD7021-96EQ

新規
マルチチャネルLEDドライバ

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

TLD7021-96EQ
TLD7021-96EQ

製品仕様情報

  • Currently planned availability until at least
    2039
  • PWM
    Yes
  • VS 範囲
    4.75 V~20 V
  • オープン負荷検出
    Yes
  • トポロジー
    Linear
  • ファミリー
    LITIX™ Pixel Rear
  • 分類
    ISO 26262-compliant
  • 動作温度 範囲
    -40 °C~150 °C
  • 短絡回路保護
    Yes
  • 許容範囲
    5% @ 25 °C
OPN
製品ステータス
インフィニオン パッケージ
パッケージ名
梱包サイズ
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル)
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS対応
Infineon stock last updated:
TLD7021-96EQは、アニメーション フロント/リア ライティング向けの96チャネル リニアLED電流シンク ドライバです。多重化とHSLIを使用することで、CMCなしで最大4 Mbit/sの高画素数をサポートします。14ビットPWMエンジンにより、0.8 kHzでのピクセル調光が可能で、多重化前は4.8 kHz PWMです。UART上のHSLI (CANなし) をサポートし、VFWD/SLS、オープン/ショート検出、NTC/PTC監視を含む10ビット診断機能を提供します。

特長

  • 96チャネル リニアLEDドライバ
  • チャネルあたり100 mA
  • 800 Hzの14ビットPWMエンジン
  • 多重化前の4.8 kHz PWM
  • 最大4 Mbit/sのHSLI
  • CMC不要
  • 高精度診断 (10ビット)
  • VFWD/SLS、オープン/ショート、NTC/PTC
  • ISO 26262に準拠して開発

利点

  • ISO 26262準拠の安全設計
  • 容易にプログラム可能なMCU
  • 将来を見据えたのあるバス駆動アーキテクチャ
  • アプリケーションおよび設計の高い柔軟性

アプリケーション

ドキュメント

デザイン リソース

開発者コミュニティ

{ "ctalist":[ { "link" : "https://community.infineon.com/t5/forums/postpage/choose-node/true", "label" : "コミュニティに質問する", "labelEn" : "コミュニティに質問する" }, { "link" : "https://community.infineon.com/", "label" : "すべてのディスカッションを表示", "labelEn" : "すべてのディスカッションを表示" } ] }