S-COM10.6
Active and preferred
RoHS対応

S-COM10.6

Content could not be loaded

Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.

S-COM10.6
S-COM10.6


製品仕様情報

  • Derivatives
    Au surface, Pd surface
  • ISO - リファレンス
    ISO 14443, ISO 10373-1/-3, ISO 7810, ISO 7816-1
  • アプリケーション
    payment, authentication, government identification
  • ピッチ
    14.25 mm
  • リーディング テクノロジー
    Coil on module
  • 厚さ
    max. 420µm
  • 寸法
    13 x 11.8mm
  • 接触面
    NiAu
  • 納品形態
    Tape on Reel
  • 製品の説明
    with inductive coupling, for high demanding applications,, dual interface module
  • 製品名
    S-COM10.6

OPN
製品ステータス active and preferred
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 N/A
梱包サイズ N/A
梱包形態 N/A
MSL (湿度感受性レベル) N/A
防湿梱包 N/A
鉛フリー No
ハロゲンフリー Yes
RoHS対応 Yes

製品ステータス
Active
インフィニオン パッケージ --
パッケージ名 -
梱包サイズ 0
梱包形態
MSL (湿度感受性レベル) -
防湿梱包
鉛フリー
ハロゲンフリー
RoHS準拠
CoM10.6 Dual Interface ModuleBuild with innovative  Coil on Module technology from Infineon to connect the module and the card antenna:
  • eliminates the galvanic connection process
  • simplifies the production
  • improves the production yield
  • improves the mechanical robustness
  • dedicated for 10 years life time applications
Moreover the reduced module thickness provides an unknown flexibility in the card construction.Coil on Module demonstrates Infineon's technology leadership based on extensive semiconductor and module expertise as well as profound understanding of card manufacturer’s systems and requirements.

アプリケーション

ドキュメント

設計リソース

開発者コミュニティ