ISC011N04LM7SC
Content could not be loaded
Unfortunately, we were unable to load the content for this section. You may want to refresh the page or try again later.
製品仕様情報
-
ID (@25°C) (最大)255 A
-
QG (typ @10V)43 nC
-
RDS (on) (@10V) (最大)1.1 mΩ
-
RDS (on) (@4.5V) (最大)1.45 mΩ
-
Special FeaturesDual-Side Cooling
-
VDS (最大)40 V
-
VGS(th) 範囲1.7 V~1.1 V
-
VGS(th)1.4 V
-
VGS 範囲-12 V~12 V
-
パッケージSuperSO8 5x6 DSC
-
動作温度 範囲-55 °C~175 °C
-
極性N
| 推奨 | ||
|
OPN
|
ISC011N04LM7SCATMA1 | |
| 製品ステータス | active and preferred | |
| インフィニオン パッケージ | ||
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 DSC | |
| 梱包サイズ | 4000 | |
| 梱包形態 | TAPE & REEL | |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 | |
| 防湿梱包 | NON DRY | |
| 鉛フリー | No | |
| ハロゲンフリー | Yes | |
| RoHS対応 | Yes | |
| 組立国 |
MY
|
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
|
|
Infineon stock last updated:
|
個.
在庫あり
|
|
|
|
||
|
|
||
| 製品ステータス |
Active
|
|---|---|
| インフィニオン パッケージ | |
| パッケージ名 | SuperSO8 5x6 DSC |
| 梱包サイズ | 4000 |
| 梱包形態 | TAPE & REEL |
| MSL (湿度感受性レベル) | 1 |
| 防湿梱包 | NON DRY |
| 鉛フリー | |
| ハロゲンフリー | |
| RoHS準拠 | |
| 組立国 |
MY
|
| ウェハ製造国 |
AT
|
特長
- Switching-optimized OptiMOS™ 7
- Ultra-low 20 nC Qg
- 3.2 nC Qgd
- 49 nC QOSS
- 255 A current capability
- High-frequency optimized
- GaN-drive compatible
利点
- Maximize efficiency and power density
- Minimize gate-drive power
- Enable ultra-fast switching
- Reduce switching losses
- Compact high-power performance
- Enable smaller magnetics
- Future-proof platform designs
Share in WeChat
Scan the QR code with your WeChat App to share this page.